Chápadlo pre odliatky

Výzva

Veľké obrábacie centrum výrobcu robotov malo byť počas dvoch zmien prevádzkované bez obsluhy. Veľmi dlhá doba obrábania dielu v trvaní až 45 minút sa mala využiť na odstránenie výronkov dielov počas vedľajšieho času.

Riešenie

V zásobníku dielov bolo k dispozícii vždy po osem dielov. Menič nástrojov môže zameniť buď chápadlo za diel 1 (kyvná páka) alebo chápadlo 2 (karusel). Vo vedľajšom čase sa pomocou meniča nástrojov vymieňa odhrotovacie vreteno. Čas upnutia bol znížený zo 40 min (pri manuálnom upnutí) na 2 min (automatické upnutie). Výroba dielov bola zvýšená štvornásobne a diely prichádzajú zo zariadenia zbavené výronkov.

Hlavné prvky a technické údaje
  • IP40
  • Pneumaticky
  • Vonkajšie upínanie
  • Vnútorné upínanie
  • Bezpečnostné zariadenie sily uchopenia pre pružinu
Technické údaje
Typ pohonuPNEU
Uchopovacia sila max.34000 [N]
Koncepcia uchopeniaFORM
Uchopovacia poistkaFED
Zdvih max.30 [mm]
Trieda IPIP40
Systémová hmotnosť131 [kg]
Hmotnosť obrobku max.160 [kg]
Teplota obrobku max.80 [°C]

KONTAKTUJTE NÁS

Osobné údaje
Správa